Publier vos produits
Ventouse encastrée - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Solution de verrouillage premium idéale pour les fabricants de portes et les projets hautement qualitatifs
HQMAG

Ventouse encastrée - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Solution de verrouillage premium idéale pour les fabricants de portes et les projets hautement qualitatifs

La performance de la gamme originelle. La puissance maximale, les dimensions les plus petites possible. Force de maintien: Grade 4 / 3 000N. La ventouse à mortaiser HQMAG 2-35.5++ s’installe sur tous types de portes. Elle est aussi idéale à encastrer dans des bandeaux. Elle est adaptée à une utilisation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à un traitement anticorrosion unique et sa classe de protection IP43. Ses dimensions totalement identiques à la ventouse HQMAG 2-35.5 et au Vortex VX 1982-35.5 rendent ces verrouillages parfaitement interchangeables.
Spécification
  • Catégorie de Maintien: Grade 4 (3 000N, 300 kgf) Tol. 15% Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: A mortaiser Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Contact Reed Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 43 (Encastrée) Dimensions (L x h x p): 195 x 35.5 x 26 mm Poids: ~2 Kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mortise-electromagnet-HQMAG-2-35-5-plusplus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud