Publier vos produits
Ventouse encastrée HQMAG 215-1 35.5 3W - Grade 3+ (≲ 3 000N) spécifiquement conçue pour les issues de secours - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC
HQMAG

Ventouse encastrée HQMAG 215-1 35.5 3W - Grade 3+ (≲ 3 000N) spécifiquement conçue pour les issues de secours - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC

Gamme spécialement conçue pour les issues de secours (Grade 3+ / ≲ 3 000N). Avec les mêmes dimensions que la HQMAG 2-35.5, la HQMAG 215-1 35.5 3W est conforme aux normes DAS NF S61 937 et prEN 13 637, et s'installe en 24/48 V DC.
Spécification
  • Catégorie de Maintien: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf) Tol. 15% Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: A mortaiser Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Reed Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 24/48VDC - 250/125 mA - Télécommande 0,1W Indice IP ²: IP 43 (Encastrée) Dimensions (L x h x p): 195 x 35.5 x 26 mm Poids: ~2 Kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: NF S61 937-x, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mortise-electromagnet-HQMAG-215-1-35-5-3W
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud