Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    de Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID de catalogue : HBLC40123TT

    Enrouleurs de cordon et de câble, enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec prise triple, jaune

    Le support amovible permet à la bobine d'être désengagée du support
    Boîtier non métallique léger et durable
    40 pi. de cordon 12/3 pour une plus grande capacité de transport de courant
    Verrouillage à cliquet et être activé/désactivé

    Spécification
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
    • Groupe de produitsCord Reels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCCable reels
    • Code UNSPSC26121635
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
    • Titre OmniClassElectrical Cable Reels