Publier vos produits
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)
Traduit par Google,
Pour protéger contre les déversements, l'ensemble du réceptacle est scellé avec des joints en silicone en attente de brevet pour repousser les liquides dans les positions vers le bas et vers le haut. Le réceptacle de comptoir est répertorié UL selon 498 Section 146 pour être résistant à l'eau jusqu'à un demi-gallon de liquide renversé sur l'appareil. La face du réceptacle est perpendiculaire à la surface lors de l'utilisation. Pour basculer entre les positions basse et haute, l'utilisateur appuie simplement sur l'appareil pour lancer la fonction pop-up. Les prises Cam Action brevetées inviolables intègrent des mécanismes internes pour limiter l'accès aux composants internes sous tension tout en permettant à l'utilisateur d'insérer une prise avec peu ou pas d'effort supplémentaire. Installable dans des options de montage en surface ou encastré, le réceptacle de comptoir Pop-Up est disponible en sept finitions différentes pour compléter pratiquement n'importe quel décor. Ils sont disponibles en noir, blanc, aluminium brossé, laiton brossé, nickel brossé, chrome poli et bronze mat. La prise de comptoir escamotable peut être installée sur presque toutes les surfaces, apportant de l'énergie là où vous en avez besoin - et protégeant l'appareil contre les dommages lorsqu'il n'est pas utilisé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • Famille de produitsWall / Furniture / Ceiling Products
  • Groupe de produitsKitchen Counter Receptacle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.4
  • Largeur (pouces)4.2
  • Profondeur (pouces)4.2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Ss_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 27 11
  • Titre OmniClassElectrical Receptacles