Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Traduit par Google,

de Hubbell Wiring Device-Kellems
ID de catalogue : HBL501232W

Enrouleurs de cordon et de câble, enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50 pi, cordon 12/3 SO, jaune

  • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain
  • La base pivotante en option permet une rotation de 340° du moulinet
  • Le guide à rouleaux multipositions peut être monté dans quatre positions différentes

Verrouillage à cliquet et être activé/désactivé

Spécification
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
  • Groupe de produitsCable Reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCCable reels
  • Code UNSPSC26121635
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
  • Titre OmniClassElectrical Cable Reels