Publier vos produits
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

Traduit par Google,
IP66, NEMA 4X, extérieur, capteur mural ou suspendu à usage intensif avec une plage de températures de fonctionnement de -40 °F à 149 °F (-40 °C à 65 °C) et une couverture de 160 °.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-AHP1600WRP
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsExtreme Temperature
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès