Publier vos produits
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduit par Google,
Le boîtier de sol en PVC pour boîtier multiservice CFBS1R4PFB est doté d'entrées de conduit pour les services d'alimentation et de basse tension et convient à une utilisation au niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol. La boîte de sol est dotée d'une plaque de mise à la terre et de délimitation intégrale qui maintient un chemin de terre constant au cas où un seul appareil serait retiré d'une boîte dans une série de boîtes, comme l'exige le Canada. Sont également inclus des réducteurs pour les conduits d'alimentation et de données
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-CFBS1R4PFB
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)7.85
  • Profondeur (pouces)7.85
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes