Publier vos produits
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduit par Google,
Le CFBS1R4SFBCR est un boîtier multiservices en acier embouti avec un revêtement époxy avec des débouchures concentriques pour les services électriques et basse tension. Les débouchures du côté basse tension du boîtier peuvent être retirées et remplacées par un moyeu de conduit fileté de 2 pouces (CFBHUB2 vendu séparément). Le revêtement époxy rend la boîte adaptée à une utilisation sur le terrain
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)6.32
  • Profondeur (pouces)6.32
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303