Publier vos produits
Metal Raceway HBL3000 Series

Metal Raceway HBL3000 Series

Traduit par Google,
Ligne étendue
  • Gamme complète de grandes canalisations métalliques en deux parties à canal unique.
  • Se monte facilement sur les murs ou les plans de travail.
  • Grande base monocanal pour câbles d'alimentation ou de communication de données.
  • Listé UL et certifié CSA.
  • Disponible en finition poudrée ivoire ou grise.

Plaques et couvercles
  • Une large gamme de couvercles et de plaques de recouvrement s'adapte aux applications les plus exigeantes.
  • Le couvercle amovible et les plaques de recouvrement permettent un accès facile au compartiment de câblage.
  • Les couvercles et plaques prédécoupés permettent une installation rapide et sont disponibles dans des configurations courantes.

Raccords de transition
  • Classé UL pour la transition de Wiremold® 3000 Series Metal Raceway à Hubbell HBL3000 Series Metal Raceway.
  • Le raccord réducteur permet la transition de la série Hubbell HBL3000 à la piste de course Hubbell HBL2000.

Des boites
  • Hubbell Handi-Screw® élimine les longues vis «difficiles à installer» pour un montage plus rapide.
  • Les coins arrondis éliminent les bords tranchants.
  • La construction à une seule couture offre un look "propre".
  • La grande capacité permet l'installation de prises de 30, 50 ou 60A.
  • La boîte utilitaire peut être utilisée comme té, croix, boîte de jonction ou comme extension de circuit de dérivation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-metal-raceway-HBL3000BIV
  • Famille de produitsRaceway
  • Groupe de produitsMetal Raceway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes