Publier vos produits
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

Traduit par Google,
Boîte de sol multiservice série CFB11G
Le boîtier de sol de la série CFB11G est conçu pour une capacité maximale de service des communications audio/vidéo et des besoins en alimentation. Fournissant 11 groupes pour alimenter divers services, ce boîtier de sol est le nec plus ultra en termes de capacité et de fonctionnalité. Plusieurs débouchures de conduit permettent de tirer séparément les câbles d'alimentation, voix/données et multimédia.

Caractéristiques des séries CFB7G et CFB11G
  • Répertorié cULus 514A et eau de récurage approuvée pour les tapis, les carreaux et les planchers de bois
  • Couvercles attrayants en laiton ou en aluminium avec goujons de verrouillage en acier inoxydable
  • 4" ou 6" de profondeur de coulée de béton
  • Les débouchures de taille commerciale de 2 "permettent une capacité pour les connecteurs pré-terminés
  • Pieds de nivellement fournis avant le réglage du coulage
  • Fourni avec une couverture de béton temporaire en acier galvanisé de calibre 11
  • Idéal pour les applications les plus exigeantes nécessitant des services A/V et multimédia
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie
  • Peut être utilisé avec la barrière au niveau du sol pour les installations au niveau du sol, ce qui empêche la corrosion du contact avec le sol
  • Plus de 3,75" d'espace derrière les plaques frontales pour les modules actifs, le rayon de courbure et les connecteurs pré-terminés

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-CFB11G4
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.08
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)12.16
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes