Publier vos produits
CFB7G Series Multi-Service Floor Box

CFB7G Series Multi-Service Floor Box

Traduit par Google,
Boîte de sol multiservice série CFB7G
Le boîtier de sol de la série CFB7G est la solution idéale pour les salles de conférence et de formation d'aujourd'hui. La demande croissante d'alimentation et de services audio/vidéo crée le besoin d'un boîtier de sol de grande capacité. La série CFB7G offre la flexibilité nécessaire pour fournir une large gamme d'appareils de communication, d'appareils multimédias actifs et de connexions d'alimentation. Les couvercles à profil bas CFB7 sont disponibles en laiton massif et en aluminium, qui offrent une finition attrayante pour tout environnement de bureau.

Caractéristiques des séries CFB7G et CFB11G
  • Répertorié cULus 514A et eau de récurage approuvée pour les tapis, les carreaux et les planchers de bois
  • Couvercles attrayants en laiton ou en aluminium avec goujons de verrouillage en acier inoxydable
  • 4" ou 6" de profondeur de coulée de béton
  • Les débouchures de taille commerciale de 2 "permettent une capacité pour les connecteurs pré-terminés
  • Pieds de nivellement fournis avant le réglage du coulage
  • Fourni avec une couverture de béton temporaire en acier galvanisé de calibre 11
  • Idéal pour les applications les plus exigeantes nécessitant des services A/V et multimédia
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie
  • Peut être utilisé avec la barrière au niveau du sol pour les installations au niveau du sol, ce qui empêche la corrosion du contact avec le sol
  • Plus de 3,75" d'espace derrière les plaques frontales pour les modules actifs, le rayon de courbure et les connecteurs pré-terminés

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-CFB7G4
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.08
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)12.16
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes