Publier vos produits
Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Traduit par Google,
PFB1 -- Boîte de sol ronde en PVC, monoservice ou multiservice, béton

Les boîtes de sol rondes non métalliques Hubbell offrent une solution économique pour les applications monoservices et multiservices. Ces boîtes de sol acceptent des couvercles et des brides non métalliques et en laiton.
Caractéristiques:
  • Version boîte de sol en plastique - ronde
  • Profondeur minimale de coulée - 3,00" (76,2)
  • Article de boîte de sol en plastique - Boîte de sol ronde
  • Matériau - PVC
  • Dimension A - 5.00" (127.0) Diamètre interne
  • Cote B - 6,00" (152,4)
  • Inscriptions - Fichier répertorié UL # E92074
  • Capacité globale en pouces cubes - 100 pouces cubes (1638,7 cm3) ou 19,5 pouces cubes (319,5 cm3) par pouce de profondeur (avant de couper le niveau au sol)
  • Moyeux PFB - Quatre moyeux d'entrée, deux 1" et deux 3/4"
  • Sélection de conduits PFB - Accepte les conduits rigides en PVC 1/2", 3/4" et 1" Schedule 40 et Schedule 80 et les tubes ORL.
  • Remarque : Accepte les conduits en acier si des raccords femelles en PVC sont utilisés. Utilisez l'adaptateur 3/4" "Y" numéro de catalogue PFBYA1 pour alimenter les longueurs parallèles.
  • Numéro CUP : 78358534275
  • Poids en livres : 2,15

Spécifications du produit:
  • Application de boîte de sol : PVC rond, multiservice
  • Article de la boîte de sol : boîte de sol
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-PFB1
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.97
  • Largeur (pouces)7.08
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303