Publier vos produits
SystemOne Floor Box, Non-Metallic

SystemOne Floor Box, Non-Metallic

Traduit par Google,
Hubbell SystemOne est un système innovant qui offre aux consommateurs la flexibilité de créer des solutions personnelles pour les applications multiservices les plus exigeantes pour les boîtes encastrées dans le sol et les traversées coupe-feu. Hubbell SystemOne dispose d'un ensemble de couvercle universel unique et d'une grande variété de sous-plaques d'application qui s'installent à la fois sur les boîtes de sol affleurantes Hubbell et sur les traversées coupe-feu. Désormais, quelle que soit l'application, Hubbell SystemOne offre une solution cohérente, esthétique et fonctionnelle pour les applications "dans le sol" ou "à travers le sol" pour les besoins en alimentation, voix, données et AV.

CARACTÉRISTIQUES
  • Construction en PVC rigide à haute résistance et non corrosif.
  • Concentrateur de conduit de données surdimensionné de 1,5 pouce pour une capacité de câble et un rayon de courbure accrus.
  • Les moyeux de conduits parallèles réduisent les coûts de main-d'œuvre et de matériel, facilitant ainsi le tirage du fil.
  • Le couvercle universel Hubbell SystemOne se monte directement sur la colonne montante du boîtier de sol, éliminant ainsi le besoin d'un collier adaptateur supplémentaire.
  • Marquages pratiques de capacité en pouces cubes (cm3) à l'intérieur de la boîte.
  • Les pieds de nivellement fournissent un réglage avant le coulage.
  • La colonne montante en PVC permet une simple coupe à la scie pour un ajustement après la coulée.
  • Livré avec couvercle en béton et bouchons de fermeture (le cas échéant).
  • Conçu pour s'adapter aux applications multiservices avec la large gamme de sous-plaques Hubbell SystemOne.
  • Fournit un système de livraison au sol économique et facile à installer pour les grands espaces ouverts.
  • Fourni avec un couvercle en béton, des réducteurs de conduit et des bouchons de moyeu de conduit.

CARACTÉRISTIQUES
  • La housse universelle Hubbell SystemOne est dotée de la technologie SCRUBSHIELD™ qui dépasse les exigences d'exclusion de l'eau de lavage UL514A et UL514C.
  • Min. Profondeur de coulée : 3,00" (76,2)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité : 100 cu. po (1638,7 cm3)
  • Dimensions - A : 6,00" (152,4)
  • Dimensions - B : 5,58" (141,7)
  • Dimensions - C : 8,76" (222,5)
  • Dimensions - D (diamètre intérieur) : 5,00" (127,0)
  • Entrées d'alimentation : moyeu de conduit de 1 pouce
  • Entrées de données : concentrateur de conduit de 1,5 pouce
  • Couverture en béton incluse
  • Bouchons de fermeture inclus
  • Accepte la coque universelle Hubbell SystemOne
  • Clips de montage du couvercle inclus
  • Diviseur basse tension non métallique inclus (S1DIV1)
  • Homologations : dossier UL n° E92074, dossier CSA n° LR18416.
Spécification
  • Floorbox, floor box, 

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-S1PFB
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303