Publier vos produits
SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

Traduit par Google,
Hubbell SystemOne est un système innovant qui offre aux consommateurs la flexibilité de créer des solutions personnelles pour les applications multiservices les plus exigeantes pour les boîtes encastrées dans le sol et les traversées coupe-feu. Hubbell SystemOne dispose d'un ensemble de couvercle universel unique et d'une grande variété de sous-plaques d'application qui s'installent à la fois sur les boîtes de sol affleurantes Hubbell et sur les traversées coupe-feu. Désormais, quelle que soit l'application, Hubbell SystemOne offre une solution cohérente, esthétique et fonctionnelle pour les applications "dans le sol" ou "à travers le sol" pour les besoins en alimentation, voix, données et AV.

CARACTÉRISTIQUES
  • Colonne montante non métallique.
  • La construction du boîtier de sol en acier estampé offre une solution économique pour les applications au-dessus du niveau du sol.
  • Les débouchures concentriques permettent différentes tailles de conduits pour les services d'alimentation et de données.
  • Solution de boîtier de sol facile à installer, esthétique et configurable pour les plans d'étage ouverts qui nécessitent à la fois des services d'alimentation et de données.
  • Le couvercle universel Hubbell SystemOne se monte directement sur la colonne montante du boîtier de sol, éliminant ainsi le besoin d'un collier adaptateur supplémentaire.
  • Marquages pratiques de capacité en pouces cubes (cm3) à l'intérieur de la boîte.
  • Les pieds de nivellement fournissent un réglage avant le coulage.
  • La colonne montante en PVC permet une simple coupe à la scie pour un ajustement après la coulée.
  • Livré avec couvercle en béton et bouchons de fermeture (le cas échéant).
  • Conçu pour s'adapter aux applications multiservices avec la large gamme de sous-plaques Hubbell SystemOne.
  • Fournit un système de livraison au sol économique et facile à installer pour les grands espaces ouverts.
  • Fourni avec un couvercle en béton, des réducteurs de conduit et des bouchons de moyeu de conduit.

CARACTÉRISTIQUES
  • La housse universelle Hubbell SystemOne est dotée de la technologie SCRUBSHIELD™ qui dépasse les exigences d'exclusion de l'eau de lavage UL514A et UL514C.
  • Min. Profondeur de coulée : 3,50" (88,9)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité : 175,70 cu. po (2879,1 cm3)
  • Dimensions - A : 3,00" (76,2)
  • Dimensions - B : 7,506" (190,5)
  • Dimensions - C : 7,38" (187,4)
  • Dimensions - D (diamètre intérieur) : 5,00" (127,0)
  • Entrées de puissance : 0,75", 1" Knockouts concentriques
  • Entrées de données : 0,75", 1", 1,25" Knockouts concentriques
  • Couverture en béton incluse
  • Accepte la coque universelle Hubbell SystemOne
  • Clips de montage du couvercle inclus
  • Diviseur basse tension non métallique inclus (S1DIV1)
  • Homologations : dossier UL n° E92074, dossier CSA n° LR18416.
  • Approuvé pour une utilisation dans la ville de Chicago.
Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-S1SFB
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303