Publier vos produits
SlatLink®
SlatLink®

    SlatLink®

    Traduit par Google,

    Slat Link ® est une clôture à mailles losangées de 2 pouces avec des lattes de conception unique.

    Nous avons conçu une clôture Slat Link® incorporant des lattes FeatherLock® . Ces lattes de conception unique ont une section autobloquante de 10 po au sommet de chaque latte qui les verrouille fermement en position. Même si la partie inférieure de la latte est plus fine que la partie supérieure, elle offre toujours environ 80 % d'intimité. Les lattes restent en place dans la clôture à mailles losangées grâce à la section autobloquante, vous savez donc qu'elles sont durables.

    Spécification
    • SLATLINK® FEATURES AND SPECIFICATIONS:

      • Double-wall factory inserted slats
      • Approximately 80% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
      • Available in 2” x 2” meshChain link manufactured up to 12’ high
      • Available in 9 or 10 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
      • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW),Type II, class V wire (2.0 oz.)
      • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
      • Self-locking double-wall slats without staples
      • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
      • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments thereafter
      • Fifteen year pro-rata limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slatlink
    • Famille de produitsChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
    • Groupe de produitsSlatLink®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCFencing
    • Code UNSPSC301520
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie