Publier vos produits
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation

    Xci Foil Wall Insulation

    Traduit par Google,
    Xci Foil est un panneau d'isolation rigide écoénergétique composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées fabriquée en ligne et recouverte d'un matériau de parement en feuille imperméable. Ce panneau est disponible en formats de 122 cm x 244 cm (4 pi x 8 pi) et en épaisseurs de 2,5 cm à 10 cm (1 po à 4 po). Ce panneau offre une valeur R par pouce et une performance d'absorption d'eau accrues par rapport à la laine minérale « ci ». Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Codes et conformités : ASTM C 1289, IBC Chapitre 26 et IRC Section R316, nombreux assemblages conformes à la norme NFPA 285, nombreux modèles horaires conformes à la norme UL 263, rapport d'évaluation technique DRJ 1402-02, approuvé par le contrôle des produits du comté de Miami-Dade, Code des règlements de Californie, titre 24, licence de norme de qualité d'isolation n° TI-1420, Bureau californien des biens et services ménagers, CCMC 13460-L. Type 2, Classe 1 : Homologué UL pour une utilisation au Canada ; CAN/ULC S-704 Type 1, Classe 1
    Spécification
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.xci-foil-wall-insulation
    • Famille de produitsXci Wall Products
    • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020500
    • Nom ETIMBuilding - insulation material
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels