Publier vos produits
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Xci NB est un panneau isolant rigide écoénergétique composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, collée d'un côté à un parement en verre revêtu haute performance et de l'autre à un panneau OSB ou contreplaqué de 7/16 po ou 5/8 po. Ce produit est conçu pour les applications murales commerciales et résidentielles de type V, offrant une isolation continue et un support pour la fixation du revêtement. Ne pas fraiser les fixations. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Normes et conformités : ASTM C 1289, IBC chapitre 26 et IRC section R316, Code des règlements de Californie, titre 24, norme de qualité de l'isolation, licence n° TI-1420, Bureau californien des biens et services ménagers, homologué UL pour une utilisation au Canada.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-nb-rigid-insulation-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord