Publier vos produits
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Traduit par Google,

Bornes M30/M50

Bornes fixes et amovibles Permettent la libre circulation des piétons, tout en protégeant des menaces accidentelles et malveillantes.

Spécification
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
Spécifications techniques
  • Réference unique.bollards-m30-m50
  • Famille de produitsIndustrial Security Gate Operator
  • Groupe de produitsHostile Vehicle Mitigation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Code ETIMEC012059
  • Nom ETIMBollard
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
  • Code CSI MasterFormat 201434 71 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 17
  • Titre OmniClassTraffic Control

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis