Publier vos produits
Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards

4.3 sur 5 étoiles4.3(14 Avis)
Traduit par Google,

Uniquement à titre de dissuasion visuelle, les bornes à plaque de base sont principalement utilisées lorsque la dalle sur laquelle elles sont montées est trop peu profonde pour une base en béton plus profonde et plus sûre. Les bornes à plaque de base ne doivent pas être utilisées pour arrêter les véhicules ou comme application de sécurité périmétrique, mais plutôt comme guide de la circulation des piétons et dissuasion des véhicules.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • 36″ tall
Spécifications techniques
  • Réference unique.fixed-base-plate-bollards-calpipe-security
  • Famille de produitsCalpipe Security Bollards
  • Groupe de produitsFixed Base Plate Bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Code ETIMEC012059
  • Nom ETIMBollard
  • Nom UNSPSCTraffic control
  • Code UNSPSC461615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
  • Code CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Numéro OmniClass23-11 29 35
  • Titre OmniClassBollards