Joints de dilatation à soufflets laminés série 1500
Les joints de dilatation à soufflets laminés de la série 1500 sont conçus pour les installations où le mouvement principal est axial. Les conceptions standard sont de 2" à 14" NPS avec une compression axiale de 2" ou 3". Les conditions de service sont de 150 PSIG ou 300 PSIG à 500°F.
L'élément soufflet est intégré dans la conception pour fournir la surface efficace minimale et la poussée de pression résultante. La construction laminée se traduit par une durée de vie optimale et une constante de ressort la plus faible possible. Un revêtement d'écoulement en acier inoxydable est standard avec une réduction négligeable de la zone d'écoulement et des interférences d'écoulement qui en résultent. Les joints de dilatation à soufflets laminés standard de la série 1500 sont disponibles en stock et bénéficient d'une garantie de remplacement complet de cinq ans.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |