Publier vos produits
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair

    Katla Chair

    4.7 sur 5 étoiles4.7(19 Avis)
    Traduit par Google,
    Innovant et de caractère léger, le profil distinctif du Katla est un produit raffiné classique né des traditions nordiques et fabriqué avec une technologie contemporaine.

    Immédiatement, vous êtes attiré par la forme familière de la chaise, illustrée par sa construction simple et réfléchie utilisant seulement deux matériaux distinctifs - l'acier enduit de poudre et le chêne. L'intention de Katla est clairement définie, offrant une solution pratique pour les dîners ou les réunions décontractées.

    Nommée d'après le volcan islandais Katla, la chaise s'inspire de la division des plaques tectoniques à la surface de la terre. L'incarnation de cette inspiration est vue là où le dossier est divisé avec deux morceaux de bois profilés entrant en collision avec le cadre en acier enduit de poudre mince. Invitant à s'asseoir, le dossier épouse la forme du haut du dos pour soutenir l'utilisateur.

    Composé de deux matériaux familiers, le Katla est considéré dans sa conception - en utilisant du chêne FSC responsable pour le dossier et l'assise, et de l'acier enduit de poudre 100 % recyclable pour la structure. La chaise peut être facilement démontée, ce qui facilite un cycle de vie circulaire pour le produit. Pour le transport, la chaise peut être empilée efficacement par quatre.

    La chaise Katla est disponible en chêne laqué noir ou clair pour le dossier et l'assise, avec l'option de revêtement d'assise en tissu ou en cuir.
    Spécification
      • Overall Length: 460
      • Overall Width: 570
      • Overall Height: 730
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • FSC Oak
        • Optional seat upholstery
        • Stackable to 4
      • Finish: Black or oak
      • Material: Oak lacquered and steel
      • Size (HxWxD): 730x460x570
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Katla-Chair
    • Famille de produitsChairs & Stools
    • Groupe de produitsKatla
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture