Publier vos produits
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    Traduit par Google,

    La baignoire autoportante Soul s'inspire de la forme parfaite d'un cercle . Elle a un diamètre de 110 cm et est en Bianco M-Solid mat, l'extérieur de la baignoire, ou l'extérieur et l'intérieur, peut également être laqué mat dans n'importe quelle couleur de la palette Ideagroup et de la carte RAL/NCS. Disponible avec revêtement Bianco mat. Sans trop-plein. Poubelle pop-up disponible.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Soul-bathtub
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsfreestanding bathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)510
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs