Publier vos produits
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Miroir Riquadrata avec cadre H 924 mm, avec verre de sécurité et éclairage LED latéral 3000 K ou 4000 K. Prise et interrupteur impossibles. Disponible en Mélamine, Laque mate, Laque brillante, Laque mate Soft-Touch et Laque mate Metal Color.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsaluminium framed mirror with lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors