Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Traduit par Google,
Voir l'original
Porte-serviettes. Capacité de charge maximale : 10 kg.
Télécharger
Spécification
Spécification
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
A9118
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Towel Rails
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-02-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
48
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
58
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.it
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.it
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.it
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Poids net (Kg)
0.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Description de l'Uniclass 2015
Towel rails
Numéro OmniClass
23-31 25 00
Titre OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilité de la région
Asie
L'Europe
Afrique
Afghanistan
Allemagne
Égypte
Arabie saoudite
Espagne
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Turquie
Yémen
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Télécharger
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Télécharger
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Télécharger
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Télécharger
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Télécharger