Publier vos produits
ADA rectangular folding seat - G25JDS22

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Siège de douche rectangulaire rabattable en HPL. Cadre recouvert de vinyle antimicrobien avec noyau en acier zingué. Dessus de siège en HPL de 10 mm d'épaisseur - G25JDS22

Spécification
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JDS22
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)34
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud