Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/aa552f6a-ddc6-4d2d-a15d-1e61309cad05
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
STRADA glass shelf 600x138mm
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
STRADA glass shelf 600x138mm
Traduit par Google,
Voir l'original
Étagère en verre STRADA 600x138mm
Télécharger
Spécification
Spécification
STRADA glass shelf 600x138mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
A9199
Famille de produits
STRADA
Groupe de produits
Shelf
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
35
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
138
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.de/produkte
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.de/produkte
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.de/produkte
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
2.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_78
Description de l'Uniclass 2015
Shelves
Numéro OmniClass
23-21 11 11 11
Titre OmniClass
Commercial Storage Shelves
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4881007070000
4.4
(
13
)
Télécharger
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger