Publier vos produits
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traduit par Google,

    De style typiquement Shaker, l'ensemble de meuble-lavabo de salle de bain Hadron est un classique. Son design modeste et épuré ne domine pas votre salle de bain – il s’y fond – se prêtant à de nombreux styles de décoration. L'ensemble de meuble-lavabo Hadron comprend une armoire, un comptoir en quartz, un évier et de la quincaillerie Vibrant® en nickel brossé. Associez-le à n'importe quel robinet de lavabo de salle de bain à grande portée KOHLER® pour votre propre touche unique.

    Caractéristiques

    • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier et la quincaillerie d'armoire.
    • Tiroirs à extension complète de 14 3/4" (375 mm) avec glissières latérales à fermeture en douceur
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables en trois directions pour un accès facile à l'armoire
    • L'intérieur de l'armoire de 18 9/16 po (471 mm) offre amplement d'espace de rangement
    • Trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm)
    • Robinet vendu séparément
    • Assemblage requis

    Matériel

    • Le dessus de meuble-lavabo en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable
    • Évier en porcelaine vitrifiée
    • Bois massif et composite

    Installation

    • Évier préinstallé sur le dessus du meuble-lavabo pour simplifier l'installation

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-39606-ASB
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsHadron™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.79
    • Largeur (pouces)48.75
    • Profondeur (pouces)21.23
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework