Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/26d0a167-1b53-4752-8ade-b39a6d0bba13
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
CONNECT SPACE Bec de rangement
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
CONNECT SPACE Bec de rangement
Grande et moyenne dimension pour tiroir Polypropylène gris Vendu à l'unité
Télécharger
Spécification
Spécification
Large Connect Space container for upper drawer vanity units. 200x72x112mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E0395
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Bathroom integrated furniture
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
72
Largeur (mm)
200
Profondeur (mm)
112
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Vidéo d'instruction
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
0.15
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Description de l'Uniclass 2015
Vanity units
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4881007070000
4.4
(
13
)
Télécharger
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger