Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm

    CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour en finition mélaminé. Version 4 tiroirs pour les dimensions 120 et 130 cm, 2 tiroirs pour les dimensions 60, 80 et 100 cm et 1 tiroir pour la dimension 50 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version avec tiroirs et niche à partir de la dimension 60 cm. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC) Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0821
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)1030
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)40.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe