Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble 60 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 60 x 44 x (H) 51, 7 cm

    CONNECT AIR Meuble 60 x 44 x (H) 51, 7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour et de l'intérieur de la niche en finition mélaminé. Versions 2 tiroirs et 2 niches pour les dimensions 120 et 130 cm, 1 tiroir et 1 niche pour les dimensions 60, 80 et 100 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version tiroirs uniquement. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC). Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect.
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0826
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)630
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe