Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm

    CONNECT AIR Meuble 80 x 44 x (H) 51, 7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour et de l'intérieur de la niche en finition mélaminé. Versions 2 tiroirs et 2 niches pour les dimensions 120 et 130 cm, 1 tiroir et 1 niche pour les dimensions 60, 80 et 100 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version tiroirs uniquement. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC). Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect.
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0827
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)830
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)27.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit