Publier vos produits
CONNECT AIR Plan 100, 4 x 44, 2 x (H) 1, 8 cm

CONNECT AIR Plan 100, 4 x 44, 2 x (H) 1, 8 cm

Panneau de particules 18 mm Idropan V-100. Plan à poser sur le meuble de dimension correspondante pour créer un meuble avec vasques à poser. L'installateur fait lui-même le trou adapté pour une totale flexibilité ! Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect.
Spécification
  • CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0851
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsWORKTOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)465
  • Largeur (mm)35
  • Profondeur (mm)1020
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)6.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Numéro OmniClass23-31 17 11
  • Titre OmniClassShower Compartments

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne