Publier vos produits
Connect Air pentagon shower tray

Connect Air pentagon shower tray

Traduit par Google,
Receveur de douche Pentagone Connect Air
Spécification
  • Connect Air pentagon shower tray
Spécifications techniques
  • Réference unique.E1055
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsSHOWER TRAY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Numéro OmniClass23-31 17 13
  • Titre OmniClassShower Receptors

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne