Publier vos produits
6032LST-L Shower Pan
6032LST-L Shower Pan
    Gemstone

    6032LST-L Shower Pan

    Traduit par Google,

    Le seuil de dégagement bas Gemstone 6032LST-L de 2 1/2 po est conçu comme un bac de douche de remplacement pour baignoire avec un drain à gauche (le droit est également disponible). L'option d'ajouter un système de membrane breveté appliqué en usine en option au receveur de douche est parfaite pour éliminer le risque de fuite au point le plus vulnérable entre le seuil du receveur de douche et le sol qui jouxte, permettant au receveur d'être lié à un carreau ou un système de revêtement de sol. La texture antidérapante respecte et dépasse les tests F462 COF tout en étant très facile à nettoyer et les barrages d'eau de 1 po permettent d'ajouter en toute sécurité n'importe quel système mural. Le système de grille au bas de la casserole a des emplacements conçus où l'adhérence élastomère peut être utilisée pour fixer la casserole au substrat, ce qui est un avantage par rapport aux autres marques.

    Les receveurs de douche Gemstone bénéficient d'une garantie d'usine de 10 ans lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation Gemstone


    Spécification
    • OD: 60” x 32” (1524 mm x 813 mm)

      Threshold Height: 2 1/2” (63.5 mm)

      Rough Opening: 60 1/4” x 36 1/4” (1530 mm x 820mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6032lst-l
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsLow Standard Theshold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems