Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/1ab21be2-8eab-4185-9553-52bcc0b736fb
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Traduit par Google,
Voir l'original
CONNECT ARC meuble d'angle 380x317mm, 2 portes
Télécharger
Spécification
Spécification
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E6606
Famille de produits
CONNECT
Groupe de produits
Furniture
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-14
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
535
Largeur (mm)
380
Profondeur (mm)
317
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.de/produkte
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.de/produkte
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.de/produkte
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Description de l'Uniclass 2015
Vanity units
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4881007070000
4.3
(
12
)
Télécharger