Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Traduit par Google,
Voir l'original
Baignoire rectangulaire pour installation encastrée - 160x75x59mm
Télécharger
Spécification
Spécification
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
K1820
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Baths
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-12-05
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
75
Largeur (mm)
160
Profondeur (mm)
59
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.it
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.it
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.it
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
Italie
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Télécharger