Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/3e8e710e-0bc8-4d7c-9490-eb36cba2ea5b
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
Traduit par Google,
Voir l'original
Baignoire d'angle TONIC II 1500x1500mm
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
K2912
Famille de produits
TONIC II
Groupe de produits
Bath Tub
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-08-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
490
Largeur (mm)
1500
Profondeur (mm)
1500
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.de/produkte
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.de/produkte
Description technique
http://www.idealstandard.de/produkte
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Poids net (Kg)
37
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Télécharger
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Télécharger