Meuble sous lavabo 1 200 x 505 x 550 mm sans comptoir à combiner avec des plateaux ou des plateaux en grès cérame, 2 tiroirs extérieurs. Équipé de la technologie push open et soft close. Tiroirs en métal. Finition laquée blanche
Spécification
Meuble sous lavabo, largeur 1200 mm, profondeur 505 mm et hauteur 550 mm, sans comptoir, à associer à des plateaux ou des tablettes en grès cérame avec 2 tiroirs extérieurs à extension totale. Équipé de la technologie push-open et de la fermeture en douceur combinées dans un système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué.