Publier vos produits
Conca BSN UN 200X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT  WHMT
Conca BSN UN 200X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT  WHMT
Conca BSN UN 200X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT  WHMT

    Conca BSN UN 200X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Meuble sous lavabo, 2000 x 505 x 550mm avec plateau à percer, 4 tiroirs externes, équipé de la technologie Push-Open, des serrures à blocage progressif et des tiroirs en métal. Finition laquée blanc mat
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, largeur 2000 mm, profondeur 505 mm et hauteur 550 mm, avec plateau à percer, fournissant des détails à l'aide du formulaire spécial disponible avec 4 tiroirs extérieurs à extension totale. Équipé de la technologie push-open et de la fermeture en douceur combinées dans un système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3992
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)1987
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)97.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe