Publier vos produits
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-colonne 720x250x1400mm équipée de deux portes avec système de fermeture lente et ouverture poussée. Equipé de 4 tablettes fixes.
    Spécification
    • Double demi-colonne 720x250x1400 mm, équipée de deux portes avec système de fermeture lente et ouverture à toute ouverture. Equipé de 4 tablettes fixes. Finition laquée blanc mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4107
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1401
    • Largeur (mm)716
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)46.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bulgarie
    France
    Grèce
    Italie
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie