Meuble sous lavabo, 800 x 505 x 370mm, 1 tiroir extérieur avec plan de travail non perforé, technologie Push-Open et soft close combinées. Tiroirs en métal et intérieur de meubles, finition laquée blanc mat
Spécification
Meuble sous lavabo, largeur 800 mm, profondeur 505 mm et hauteur 370 mm, avec 1 tiroir extérieur à extension totale, avec plan de travail non perforé. Équipé de la technologie push-open et de la fermeture en douceur combinées dans un système. Tiroirs en métal fin et intérieur du meuble de couleur anthracite. Finition laquée blanc mat.