Publier vos produits
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    I.LIFE O | Abattant fin 350x435x45 mm
    Spécification
    • I.LIFE O | Abattant fin 350x435x45 mm finition blanc brillant | Abattant frein de chute
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5724
    • Famille de produitsi.Life O
    • Groupe de produitsToilet Seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)435
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique