Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Miroirs
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Traduit par Google,
Voir l'original
Finition miroir avec étagère Dea 600x650x150 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
T7861
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Bathroom Mirrors
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
650
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
150
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.it
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.it
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.it
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Poids net (Kg)
10.41
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Miroirs
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
France
Italie
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
83
)
Télécharger
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Télécharger
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Télécharger
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Télécharger
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Télécharger