Publier vos produits
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror

ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror

Traduit par Google,
Le miroir LED rétroéclairé Sloan ML présente un éclairage plus doux et confortable depuis l'arrière du miroir. Conception moderne, économe en énergie et éligible LEED. Doté d'une lumière froide de 6 000 K pour une réflexion semblable à celle de la lumière du jour, avec une durée de vie de 50 000 heures. Les miroirs sont conçus pour une installation câblée. Les exigences d'alimentation comprennent : un pilote de tension intégré constant de 12 V et une entrée de 110 V à 60 Hz, une sortie de 12 V CC.
Spécification
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible, supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ml-back-lit-wall-hung-led-mirror
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsLED Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Code ETIMEC010550
  • Nom ETIMMirror
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique