Publier vos produits
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Traduit par Google,
    Adapto-Socle suspendu en aggloméré mélaminé,
    Spécification
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.U8419
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom cupboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)246
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)503
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework

    Disponibilité de la région

    L'Europe