Publier vos produits
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    Traduit par Google,
    Étagère en HPL, longueur personnalisée (700-2400 mm), à combiner avec des éviers encastrés. Il peut être combiné avec des bases suspendues (U8419 et U8421) et des porte-serviettes. Convient pour une installation suspendue à l'aide de supports de fixation (U842867) ou pour une installation autoportante à l'aide de pieds U8599FY et de barres horizontales correspondantes. Les étagères sur mesure sont disponibles, ainsi que dans les finitions standard également dans les finitions : pin blanc (FZ), bouleau foncé (KY), pin gris (LL), olive (NN), frêne foncé (NQ) et sapin (LY). L'étagère est livrée avec la découpe de l'évier. A commander via le formulaire spécial p. 33 (Disponible à partir de juillet 2018)
    Spécification
    • HPL shelf, customized length (700-2400 mm), for combination with undermount sinks. It can be combined with suspended bases (U8419 and U8421) and towel bars. Suitable for suspended installation using fixing brackets (U842867) or for freestanding installation using U8599FY legs and relative horizontal bars. The custom-made shelves are available, as well as in the standard finishes also in the finishes: white pine (FZ), dark birch (KY), gray pine (LL), olive (NN), dark ash (NQ) and fir (LY). The shelf is supplied with the sink cut. To be ordered using the special form on p. 33 (Available from July 2018)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.U8623
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom cupboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)505
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe