Publier vos produits
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes
MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes

    MELANGE Mitigeur bain-douche colonnettes

    Montage au sol. Poignée en métal Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Inverseur B/D à retour automatique Douchette bâton 1 jet de pluie Flexible Idealflex 1,25 m et support douchette intégré sur le côté Installation nécessaire avec le corps à encastrer A6133NU Hauteur sous aérateur 787-867 mm. Hauteur totale 872-952 mm Projection 220 mm Factice pour présentation - réf. A6127AA
    Spécification
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A6120
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBath thermostatic water supply sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)914
    • Largeur (mm)179
    • Profondeur (mm)339
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique