Publier vos produits
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Traduit par Google,

    Armoire à miroir et lumière, 1000 x 700 mm, 2 portes, 1 porte miroir, miroir cosmétique interne à fermeture amortie, finition effet aluminium

    Spécification
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3592
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)698.5
    • Largeur (mm)998.5
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties