Publier vos produits
TONIC II Mitigeur douche mural
TONIC II Mitigeur douche mural

    TONIC II Mitigeur douche mural

    Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour Cartouche multiport - réf. A951970NU avec limiteur de débit Raccords muraux intégrés Entraxe 150 mm ± 13 mm
    Spécification
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A6337
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique