Publier vos produits
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    Traduit par Google,
    Mitigeur Douche Ceraflex Encastré Chromekit2 Easy-Box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A6724
    • Famille de produitsCERAFLEX
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)163
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique